Sauterelle pneumatique à vérin vertical, acier de traitement (05360)

Sauterelle pneumatique à vérin vertical, acier de traitement (05360)
· Les sauterelles pneumatiques servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Double effet

· Automatisables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05360-04
05360-06
05360-08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
H5=Hauteur totale
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
F5
(kN)
G I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
N
(mm)
O Q
(mm)
R F
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
Longueur totale S
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
VL X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

954.86 €

1 4 jours 1115651728254691.52.20.757030103546117M12x1.256.2G1/8209090340471938214074274.8400

1,351.19 €

1 4 jours 132069195916012182.53.518340123248137M16x1.58.2G1/422107100386542211011.85087268.1200

1,742.57 €

1 4 jours 173094272125952030461.811560154977184M16x1.513.2G1/424.5145123470672551234.3631204018.1400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Sauterelle pneumatique Finition 1 À vérin vertical
W(mm) 16 RoHS Oui

Assistance technique