Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de forme | A (mm) | A1 (mm) | D=diamètre (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3=Filetage | D4=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | F1 (N) | Taille | Course S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 35 | 22.5 | 22.5 | M25X1.5 | 8 | M5 | M5 | 74.9 | 104.5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 40 | 12 | 17.6 | 9 | 8.6 | 0.2800 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 41 | 26 | 27.5 | M30x1.5 | 8 | M5 | M5 | 75 | 108.5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 90 | 16 | 17.5 | 9 | 8.5 | 0.3300 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 48 | 30.5 | 32.5 | M35x1.5 | 12 | M5 | M8 | 90.5 | 136.5 | 85.1 | 63.1 | 2 | 19 | 120 | 20 | 27 | 12 | 15 | 0.3800 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 50 | 30 | 38 | M40x1.5 | 14 | M5 | M8 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 210 | 25 | 26 | 13 | 13 | 0.2700 | ||
359.59 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 60 | 35 | 48 | M50x1.5 | 16 | G1/8 | M8 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 370 | 32 | 28 | 14 | 14 | 0.4659 | ||
405.25 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 70 | 42.5 | 53 | M55X1.5 | 16 | G1/8 | M8 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 650 | 40 | 30 | 14 | 16 | 0.5619 | ||
495.42 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 80 | 47.5 | 62 | M65X1.5 | 20 | G1/8 | M10 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25.4 | 1020 | 50 | 32 | 16 | 16 | 0.8593 | ||
552.00 € | 1 | 4 jours | Pivotement à droite | 90 | 50 | 77 | M80X1.5 | 20 | G1/8 | M10 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25.4 | 1720 | 63 | 30 | 16 | 14 | 1.3600 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 35 | 22.5 | 22.5 | M25X1.5 | 8 | M5 | M5 | 74.9 | 104.5 | 70 | 48 | 2 | 12 | 40 | 12 | 17.6 | 9 | 8.6 | 0.2800 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 41 | 26 | 27.5 | M30x1.5 | 8 | M5 | M5 | 75 | 108.5 | 70 | 48 | 2 | 16 | 90 | 16 | 17.5 | 9 | 8.5 | 0.3300 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 48 | 30.5 | 32.5 | M35x1.5 | 12 | M5 | M8 | 90.5 | 136.5 | 85.1 | 63.1 | 2 | 19 | 120 | 20 | 27 | 12 | 15 | 0.3800 | ||
346.74 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 50 | 30 | 38 | M40x1.5 | 14 | M5 | M8 | 73 | 118 | 70 | 35 | 12 | 16 | 210 | 25 | 26 | 13 | 13 | 0.2700 | ||
359.59 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 60 | 35 | 48 | M50x1.5 | 16 | G1/8 | M8 | 83 | 132 | 79 | 40 | 15 | 19 | 370 | 32 | 28 | 14 | 14 | 0.4656 | ||
405.25 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 70 | 42.5 | 53 | M55X1.5 | 16 | G1/8 | M8 | 87 | 136 | 83 | 45 | 15 | 19 | 650 | 40 | 30 | 14 | 16 | 0.5628 | ||
495.42 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 80 | 47.5 | 62 | M65X1.5 | 20 | G1/8 | M10 | 92 | 148 | 87 | 50 | 15 | 25.4 | 1020 | 50 | 32 | 16 | 16 | 0.8594 | ||
552.00 € | 1 | 4 jours | Pivotement à gauche | 90 | 50 | 77 | M80X1.5 | 20 | G1/8 | M10 | 98 | 153 | 92 | 56 | 15 | 25.4 | 1720 | 63 | 30 | 16 | 14 | 1.3600 |
Loading...
Matière du corps de base | Aluminium | Matière de composant | Acier | Désignation | Bride pivotante |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Pneumatique | Finition 2 | À visser | Couleur du corps de base | Noir |
Surface corps | Anodisé | Surface composants | Chromé dur | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Type de forme
A(mm)
A1(mm)
D=diamètre(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3=Filetage
D4=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
F1(N)
Taille
Course S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles