Mini sauterelle, aluminium (05650)

Mini sauterelle, aluminium (05650)
· Automatisables

· Fonctionnement avec de l’air sec ou exempt d’huile

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05650-0500411
05650-0500421
05650-0900411
05650-0900421
05650-1000411
05650-1000421
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
B13
(mm)
B14
(mm)
B15
(mm)
B16
(mm)
B17
(mm)
Taille L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
L14
(mm)
Couple de maintien
(Nm)
Couple de serrage avec 5 bar
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

489.82 €

1 4 jours AM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.2936

489.82 €

1 4 jours BM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.2767

587.74 €

1 4 jours AG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5403

587.74 €

1 4 jours BG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5147

700.92 €

1 4 jours AG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9723

700.92 €

1 4 jours BG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9121

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Aluminium Matière de composant Acier Désignation Mini sauterelle
L8(mm) 5 Pression de service en bar avec air exempt d’huile 5 Pression maximale en bar avec air exempt d’huile 6
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique