Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03086-106 |
03086-108 |
03086-110 |
03086-112 |
03086-116 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | A (mm) | D=filetage (mm) | L (mm) | L1 (mm) | N (mm) | R (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | T (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.26 € | 1 | 4 jours | 4 | 50 | M6 | 10 | 1.5 | 4 | 2.5 | 7 | 7 | 0.0108 | ||
42.93 € | 1 | 4 jours | 6 | 65 | M8 | 14 | 1.5 | 6 | 3.75 | 10 | 10 | 0.0266 | ||
38.32 € | 1 | 4 jours | 8 | 85 | M10 | 17 | 2 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0.0520 | ||
71.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 110 | M12 | 20 | 2.5 | 8 | 6.25 | 13 | 13 | 0.0957 | ||
62.36 € | 1 | 4 jours | 12 | 130 | M16 | 26 | 3 | 10 | 7.5 | 17 | 17 | 0.1950 |
Loading...
Méthode de montage | Filetages | Matériau | Acier | Désignation | Butée sphérique |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
A(mm)
D=filetage(mm)
L(mm)
L1(mm)
N(mm)
R(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles