Butée excentrée (03080)

Butée excentrée (03080)
· Butée pour pièces et composants

· Équilibrage de tolérance grâce à la forme excentrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03080-05
03080-06
03080-08
03080-10
03080-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

12.31 €

1 4 jours 10651.5165.51020.0107

14.56 €

1 4 jours 12762.5206.61120.0214

18.86 €

1 4 jours 16983.52591540.0428

20.01 €

1 4 jours 2011104.532111840.0928

22.60 €

1 4 jours 2513125.53613.52040.1481

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Butée excentrée RoHS Oui

Assistance technique