Butée orientable pour système de bridage multiple (41505)

Butée orientable pour système de bridage multiple (41505)
· Pour la fixation latérale des pièces

· Réglage en continu de la butée en hauteur

· Fixation rapide et sûre grâce aux vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41505-10-05045

Référence pièce
41505-10-05045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.48 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Butée orientable Surface corps Traité, bruni et rectifié
Finition 1 Pour dispositif de serrage multiple H=Hauteur(mm) 10 H1(mm) 6
B=Largeur(mm) 17 B1(mm) 11 B2(mm) 6.5
D Taraudage(mm) M6 L=Longueur(mm) 45 L1(mm) 38
L2(mm) 10 L3(mm) 12 R(mm) 4
convient pour une largeur de système 50 RoHS Oui PL Edelstahl Non
Poids (ERP)(kg) 0.0503

Vous vous trouvez sur la page de Butée orientable pour système de bridage multiple (41505), le numéro d'article est le suivant: 41505-10-05045.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41505-10-05045.

Assistance technique