Vis de serrage pour vérin à tirer pneumatique, acier de traitement (04403)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04403-01-108090
04403-01-110011
04403-01-112013
04403-01-116017
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D2 L2 L SW D3=Filetage D=diamètre L1 L3 Poids (ERP)
(kg)

26.03 €

1 4 jours 84.324386M81291.50.0168

26.03 €

1 4 jours 84.324386M1012111.50.0195

30.15 €

1 4 jours 126.531.54810M12201320.0477

30.15 €

1 4 jours 126.531.54810M16201720.0602

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 2 pneumatique Finition 1 pour vérin à tirer
Désignation Vis De Serrage Couleur du corps de base bruni RoHS oui

Assistance technique