Vis sans tête à patin (05242)

Vis sans tête à patin (05242)
· Pour le support d'éléments de bridage

· Différentes longueurs et tailles

· Embase libre pivotante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05242-08X43
05242-08X63
05242-10X64
05242-10X84
05242-12X65
05242-12X85
05242-12X105
05242-16X85
05242-16X105
05242-16X130
05242-20X105
05242-20X130
05242-20X155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Filetage C A=Longueur totale B SW Poids en kg (ERP)
(kg)

10.97 €

1 4 jours M89431640.0203

11.61 €

1 4 jours M89631640.0264

12.60 €

1 4 jours M1011642050.0457

13.76 €

1 4 jours M1011842050.0551

15.12 €

1 4 jours M1213652560.0711

15.86 €

1 4 jours M1213852560.0799

16.33 €

1 4 jours M12131052560.0997

26.30 €

1 4 jours M1615853280.1544

27.61 €

1 4 jours M16151053280.1741

29.05 €

1 4 jours M16151303280.2144

29.35 €

1 4 jours M201610540100.2833

30.99 €

1 4 jours M201613040100.3385

32.33 €

1 4 jours M201615540100.3873

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à patin Désignation Vis Sans Tête RoHS oui

Assistance technique