Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07141-06 |
07141-08 |
07141-10 |
07141-12 |
07141-14 |
07141-16 |
07141-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre de l'embase | P | P1 | D2 | D3 | H | D1 | H1 | L | D4 | Poids en kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 4 | 1.6 | 10 | 2 | 7 | 4.6 | 2.5 | 3 | 5 | 0.0061 | ||
3.12 € | 1 | 4 jours | 16 | 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 6.1 | 4 | 3.5 | 7 | 0.0111 | ||
3.71 € | 1 | 4 jours | 20 | 7 | 2.7 | 15 | 2 | 11 | 8.1 | 5 | 4.6 | 8 | 0.0191 | ||
4.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 7 | 2.7 | 18 | 2 | 13 | 8.1 | 6 | 4.6 | 10 | 0.0346 | ||
6.22 € | 1 | 4 jours | 28 | 7.5 | 2.5 | 20 | 2.5 | 14 | - | 6 | 5.7 | 10 | 0.0440 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 32 | 7.5 | 2.5 | 22 | 2.5 | 15 | 12.1 | 7 | 6.7 | 14 | 0.0608 | ||
9.55 € | 1 | 4 jours | 40 | 8 | 3 | 28 | 2.5 | 16 | 15.6 | 9 | 8.3 | 18 | 0.1072 |
Loading...
Matériau principal | acier de décolletage | Corps de finition de surface | bruni et cémenté | Finition 1 | avec goupille |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Patin | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre de l'embase
P
P1
D2
D3
H
D1
H1
L
D4
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles