Référence fabricant: 07138-10
Marque: NORELEM
Prix: 15.65 €
Délai de livraison: 4 jours
D2: 4.5
D1: 5
D=diamètre: 10
Assorti à: 07120-06, 07134-06
L=Longueur: 8
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
07138-10
Matériau principal | acier de décolletage | Matériau du composant | acier | Désignation | Rondelle De Pression |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelle de pression, acier de décolletage (07138), le numéro d'article est le suivant: 07138-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07138-10.
Configurer
Propriétés de base
D2
D1
D=diamètre
Assorti à
L=Longueur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
07138-12 |
07138-14 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D2 | D1 | D=diamètre | Assorti à | L=Longueur | Poids en kg (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.72 € | 1 | 4 jours | 6 | 6 | 12 | 07120-08, 07134-08 | 9 | 0.0080 | ||
15.72 € | 1 | 4 jours | 8 | 8 | 14 | 07120-10, 07120-12, 07134-1 | 11 | 0.0100 |