Bloc de positionnement forme M, acier de traitement (01247)

Bloc de positionnement forme M, acier de traitement (01247)
· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Réhausseur sans faces d'appui et de fixation mobiles

· Surfaces d'appui rectifiées

· Pas de trame 50 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01247-05-12112050
01247-05-12116050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis calibrée adaptée A Alésage ajusté
(mm)
A Taraudage B Ø pour vis rectifiée C
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

590.64 €

1 4 jours 07533-11205512 F7M1212 F7222.6930

587.88 €

1 4 jours 07533-11605516 F7M1616 F7262.3800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Forme M Désignation Bloc de positionnement
Nombre de trous de fixation 2 Nombre de trou de trame 7 RoHS Oui

Assistance technique