Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Alésage (mm) | D1=Filetage | D2=Diamètre intérieur (mm) | D3=Alésage de fixation (mm) | D4=Alésage de fixation (mm) | D5=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L11 (mm) | Nombre de trou de trame | NL=Nombre dans le sens longitudinal | NB=Nombre dans le sens transversal (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,087.06 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 150 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | 0 | 64 | 1 | 7 | 90.0000 | ||
4,381.50 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 128 | 3 | 7 | 155.0000 | ||
6,087.18 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 176 | 3 | 10 | 200.0000 | ||
6,352.14 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 200 | 4 | 9 | 240.0000 | ||
8,469.06 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 260 | 4 | 12 | 300.0000 | ||
8,822.34 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 288 | 5 | 11 | 360.0000 | ||
12,026.70 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 360 | 5 | 14 | 445.0000 | ||
13,497.78 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 504 | 8 | 13 | 635.0000 | ||
18,701.76 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 648 | 8 | 17 | 780.0000 | ||
22,053.78 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 792 | 10 | 17 | 1164.0000 | ||
27,230.16 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 1012 | 10 | 22 | 1391.0000 | ||
3,294.06 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 20 | M12 | M10 | M12 | 500 | 50 | 15 | 300 | 150 | 250 | 200 | - | 150 | 100 | 40 | 0 | 64 | 1 | 7 | 90.0000 | ||
4,440.84 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 500 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 128 | 3 | 7 | 152.0000 | ||
6,204.48 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 650 | 50 | 18 | 400 | 250 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 25 | 176 | 3 | 10 | 195.0000 | ||
6,469.44 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 600 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 200 | 4 | 9 | 235.0000 | ||
8,615.34 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 20 | M16 | M12 | M16 | 750 | 50 | 18 | 500 | 300 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 25 | 260 | 4 | 12 | 295.0000 | ||
8,968.62 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 700 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 288 | 5 | 11 | 365.0000 | ||
12,262.68 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 850 | 50 | 18 | 630 | 350 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | 25 | 360 | 5 | 14 | 440.0000 | ||
13,820.70 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 800 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 504 | 8 | 13 | 630.0000 | ||
19,114.38 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 25 | M16 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 18 | 800 | 500 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 25 | 648 | 8 | 17 | 770.0000 | ||
22,495.38 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1000 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 792 | 10 | 17 | 1164.0000 | ||
27,700.74 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 25 | M20 | M20 | M16 | 1250 | 55 | 18 | 1000 | 600 | 800 | 200 | - | 500 | 400 | 165 | 25 | 1012 | 10 | 22 | 1391.0000 |
Loading...
Matière du corps de base | GJL300 | Forme | B | Désignation | Cube |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | Avec trame modulaire | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Alésage(mm)
D1=Filetage
D2=Diamètre intérieur(mm)
D3=Alésage de fixation(mm)
D4=Alésage de fixation(mm)
D5=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L11(mm)
Nombre de trou de trame
NL=Nombre dans le sens longitudinal
NB=Nombre dans le sens transversal(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles