Cube, fonte grise (01852)

Cube, fonte grise (01852)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui pré-usinées

· Surfaces de référence usinées avec précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01852-320180
01852-400270
01852-500320
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1 H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

1,604.94 €

1 4 jours 32.54003225381803783301805217462.0000

3,360.30 €

1 4 jours 5050032324856048241027062262153.0000

4,374.60 €

1 4 jours 55630404060310060051032070312292.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Fonte grise Désignation Cube RoHS Oui

Assistance technique