Bloc support, acier de traitement (02392)

Bloc support, acier de traitement (02392)
· Surfaces d'appui rectifiées et traitées

· Différentes hauteurs disponibles

· Fixation au moyen d'une vis CHC

· Pour la mise en place de pièces

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02392-05-36012020
02392-05-36012025
02392-05-36012032
02392-05-36012040
02392-05-36012050
02392-05-36012063
02392-05-36012080
02392-05-36012100
02392-05-36012125
02392-05-36016025
02392-05-36016032
02392-05-36016040
02392-05-36016050
02392-05-36016063
02392-05-36016080
02392-05-36016100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Hauteur
(mm)
B Trou lamé pour vis DIN 912 C
(mm)
D E
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

140.19 €

1 4 jours 20M12M127200.6965

142.98 €

1 4 jours 25M12M1212250.8632

147.83 €

1 4 jours 32M12M1219321.1200

153.95 €

1 4 jours 40M12M1227401.3970

183.29 €

1 4 jours 50M12M1237351.7540

194.26 €

1 4 jours 63M12M1237352.2100

233.36 €

1 4 jours 80M12M1237352.7100

268.76 €

1 4 jours 100M12M1237353.3800

308.21 €

1 4 jours 125M12M1237354.2800

145.37 €

1 4 jours 25M16M168250.7625

152.71 €

1 4 jours 32M16M1615321.0010

156.38 €

1 4 jours 40M16M1623401.2700

185.72 €

1 4 jours 50M16M1633351.6130

197.95 €

1 4 jours 63M16M1646352.0350

233.36 €

1 4 jours 80M16M1646352.6210

265.10 €

1 4 jours 100M16M1646353.2400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Bloc support Couleur du corps de base Bruni
F(mm) 50 G(mm) 50 H(mm) 100
RoHS Oui

Assistance technique