Tour de serrage faces, avec faces d'appui pré-usi, forme A, GJL300 (01855)

Tour de serrage faces, avec faces d'appui pré-usi, forme A, GJL300 (01855)
· Élément de base pour la configuration du système

· Élément de base avec faces d'appui pré-usinées

· Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01855-10040050
01855-10040065
01855-10050060
01855-10050075
01855-10063070
01855-10063085
01855-10080080
01855-10080100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3,205.74 €

1 4 jours 20M1250040025132030020020015055144.6151.0000

3,764.64 €

1 4 jours 20M1265040025132030020020015055144.6183.0000

4,558.14 €

1 4 jours 20M12600500301400200-25020075173.6233.0000

5,117.04 €

1 4 jours 20M12750500301400200-25020075173.6272.0000

6,146.52 €

1 4 jours 25M16700630351500400-315200100202.6361.0000

8,321.40 €

1 4 jours 25M16850630351500400-315200100202.6408.0000

9,439.20 €

1 4 jours 25M16800800501640600400400300135289.6619.0000

11,056.56 €

1 4 jours 25M161000800501640600400400300135289.6713.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Forme A Désignation Tour de serrage
Finition 1 6 faces Finition 2 Avec faces d'appui pré-usinées D3=Alésage de fixation(mm) M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS Oui

Assistance technique