Tour de serrage faces, avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01855)

Tour de serrage faces, avec trame modulaire, forme B, GJL300 (01855)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01855-21240050
01855-21240065
01855-21250060
01855-21250075
01855-21263070
01855-21263085
01855-21280080
01855-21280100
01855-21640050
01855-21640065
01855-21650060
01855-21650075
01855-21663070
01855-21663085
01855-21680080
01855-21680100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
D4=Alésage de fixation
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Nombre de trou de trame NL=Nombre dans le sens longitudinal NB=Nombre dans le sens transversal
(N)
Poids (ERP)
(kg)

4,175.88 €

1 4 jours 12M1220M12500400250320300200200150551449617149.0000

5,057.70 €

1 4 jours 12M1220M1265040025032030020020015055144132110180.0000

7,057.32 €

1 4 jours 12M1220M12600500300400200-25020075-18029228.0000

8,292.42 €

1 4 jours 12M1220M12750500300400200-25020075-234212267.0000

9,174.24 €

1 4 jours 12M1225M16700630350500400-315200100202216211356.0000

12,057.06 €

1 4 jours 12M1225M16850630350500400-315200100202270214407.0000

14,850.18 €

1 4 jours 12M1225M16800800500640600400400300135-420413609.0000

17,937.24 €

1 4 jours 12M1225M161000800500640600400400300135-540417700.0000

4,233.84 €

1 4 jours 16M1620M12500400250320300200200150551449617147.0000

5,117.04 €

1 4 jours 16M1620M1265040025032030020020015055144132110177.0000

7,174.62 €

1 4 jours 16M1620M12600500300400200-25020075-18029224.0000

8,440.08 €

1 4 jours 16M1620M12750500300400200-25020075-234212262.0000

9,292.92 €

1 4 jours 16M1625M16700630350500400-315200100202216211351.0000

12,232.32 €

1 4 jours 16M1625M16850630350500400-315200100202270214396.0000

15,084.78 €

1 4 jours 16M1625M16800800500640600400400300135-420413600.0000

18,261.54 €

1 4 jours 16M1625M161000800500640600400400300135-540417688.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base GJL300 Forme B Désignation Tour de serrage
Finition 1 6 faces Finition 2 Avec trame modulaire D3=Alésage de fixation(mm) M16
D5=Filetage M16 H1(mm) 50 RoHS Oui

Assistance technique