Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60008040)

Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60008040)
· Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies

· Surfaces d'appui rectifiées et traitées

· Fixation grâce à des alésages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02388-05-60008040

Référence pièce
02388-05-60008040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

227.34 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Prisme Finition 1 Vertical
B(mm) C/2X√2+20 C max.(mm) 50 C min.(mm) 15
C Ø Etalon 30±0.003 RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.3826

Vous vous trouvez sur la page de Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60008040), le numéro d'article est le suivant: 02388-05-60008040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02388-05-60008040.

Assistance technique