Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60012063)

Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60012063)
· Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies

· Surfaces d'appui rectifiées et traitées

· Fixation grâce à des alésages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02388-05-60012063
02388-05-60012075
02388-05-60016063
02388-05-60016075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B Ø pour vis rectifiée C max.
(mm)
C Ø Etalon D E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

359.59 €

1 4 jours 6312 F78050±0.003M122295.071C/2 X√ 2+34.7162.8250

361.01 €

1 4 jours 7512 F710070±0.003M1222124.142C/2 X√2+39.6453.1750

365.29 €

1 4 jours 6316 F78050±0.003M162595.071C/2 X√ 2+34.7162.6900

368.14 €

1 4 jours 7516 F710070±0.003M1625124.142C/2 X√2+39.6452.9950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Prisme Finition 1 Vertical
C min.(mm) 15 RoHS Oui

Assistance technique