Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60512063)

Prisme vertical acier de traitement (02388-05-60512063)
· Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies

· Surfaces d'appui rectifiées et traitées

· Fixation grâce à des alésages

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02388-05-60512063
02388-05-60512075
02388-05-60516063
02388-05-60516075
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B Ø pour vis rectifiée C max.
(mm)
C Ø Etalon D E
(mm)
F
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

413.81 €

1 4 jours 6312 F78050±0.0033295.071C/2x√2+34.7161.2210

452.64 €

1 4 jours 7512 F710070±0.00332124.142C/2x√2+39.6451.3890

415.38 €

1 4 jours 6316 F78050±0.0032595.071C/2x√2+34.7161.0590

452.64 €

1 4 jours 7516 F710070±0.00325124.142C/2x√2+34.7171.2380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Prisme Finition 1 Vertical
C min.(mm) 15 RoHS Oui

Assistance technique