Bride d'ass. table guid. acier de cémentation (02395)

Bride d'ass. table guid. acier de cémentation (02395)
· Utilisation flexible

· Possibilité de fixation diagonale

· Fixation à intervalles de 50, 63 et 100 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02395-05-14149
02395-05-14199
02395-05-18149
02395-05-18199
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D=diamètre de l'alésage
(mm)
G pour vis à tête cylindrique H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L3
(mm)
Largeur de la rainure
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

229.12 €

1 4 jours 4813.5M1250149-142.1500

245.60 €

1 4 jours 4813.5M1250199150142.9000

252.20 €

1 4 jours 5817.5M1660149-182.9500

278.58 €

1 4 jours 5817.5M1660199150184.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de cémentation Désignation Bride d'assemblage + table de guidage Code acier 1.7131
Surface corps Brunie, traitée et rectifiée L1(mm) 63 L2(mm) 100
RoHS Oui

Assistance technique