Vé de centrage réglable, acier de traitement (03180)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03180-01
03180-02
03180-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D D1 max.
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S=Hauteur
(mm)
S1
(mm)
T
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

115.74 €

1 4 jours 322.61.830164.6381.540201064.20.0657

123.48 €

1 4 jours 403.7240206.1461.5502512850.1340

142.55 €

1 4 jours 504.72.750258.15826331.5161070.2735

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Vé de centrage Finition 1 Réglable
RoHS Oui

Assistance technique