Montage de perçage DIN 6348, taille 0-3 S (08550)

Montage de perçage DIN 6348, taille 0-3 S (08550)
· Élément de base pour le montage de dispositifs de perçage

· Changement plus rapide des plaques de perçage et d'appui

· Réduction des temps de serrage grâce à la fonction de serrage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

08550-00

Référence pièce
08550-00
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

801.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Montage de perçage Finition 2 DIN 6348 A1(mm) 63
A2(mm) 100 A3(mm) 190 A5(mm) 35
B1(mm) 32 B2(mm) 86 D1(mm) 10
D2(mm) 9 D3(mm) 4 D4(mm) 5
D5(mm) M4 D8(mm) 15 E1 24
E2(mm) 13 E3(mm) 50 E4(mm) 40
E5(mm) 18 GR=encombrement selon DIN 6348 60x32 H1 max.(mm) 28
H1 min.(mm) 3 H2 max.(mm) 100 H2 min.(mm) 73.5
H3(mm) 48 H4(mm) 9 H5(mm) 125
L1(mm) 31 L2(mm) 35 S1(mm) 6
Course à 210° 42 Taille 0 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 2.0400

Vous vous trouvez sur la page de Montage de perçage DIN 6348, taille 0-3 S (08550), le numéro d'article est le suivant: 08550-00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 08550-00.

Assistance technique