Montage de perçage DIN 6348, taille 3-5 (08550)

Montage de perçage DIN 6348, taille 3-5 (08550)
· Élément de base pour le montage de dispositifs de perçage

· Changement plus rapide des plaques de perçage et d'appui

· Réduction des temps de serrage grâce à la fonction de serrage rapide

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08550-03
08550-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D5
(mm)
E1 E2
(mm)
E3
(mm)
E4
(mm)
E5
(mm)
GR=encombrement selon DIN 6348 H1 max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H2 max.
(mm)
H2 min.
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
L2
(mm)
S1
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

1,615.32 €

1 4 jours 852703403995125155195M6132366037.575100x12580102641941304008010311.9110

2,271.16 €

1 4 jours 188400480120195160195235M82364315050100200x16095529520515242010015422.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Montage de perçage Finition 2 DIN 6348 D1(mm) 20
D2(mm) 18 D3(mm) 14 D4(mm) 10
D8(mm) 30 H4(mm) 24 L3(mm) 16
Course à 210° 42 RoHS Oui

Assistance technique