Plaque de support DIN 6348, acier (08580)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08580-00
08580-01
08580-02
08580-03
08580-04
08580-05
08580-06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1
(mm)
B1
(mm)
B6
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
E3
(mm)
E5
(mm)
E6
(mm)
S1
(mm)
T
(mm)
Taille S'adapte au montage de perçage taille Encombrement montage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

46.55 €

1 4 jours 633225454.5850±0.0118±0.01-64.60060 X 320.0916

57.13 €

1 4 jours 8050301086.61160±0.0120±0.01-106.81180 X 500.2887

59.97 €

1 4 jours 10060501086.61180±0.0140±0.01-106.822 2S100 X 60 100 x 60 x 1150.4403

87.69 €

1 4 jours 8512510014106.61160±0.01575±0.015-106.833 3S100 X 125 125 x 1000.8222

116.87 €

1 4 jours 1881601301410915150±0.015100±0.015-15944200 X 1603.4250

169.40 €

1 4 jours 278190157.520-915220±0.015125±0.015-15955300 X 1906.0000

399.86 €

1 4 jours 400250225201813.520320±0.015200±0.01540181366400 X 25014.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Plaque de support Finition 2 DIN 6348
RoHS Oui

Assistance technique