Mâchoire de plaquage avec lame de ressort acier, pour étau de bridage CNC (41180)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41180-125

Référence pièce
41180-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.55 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Mâchoire de plaquage Finition 1 Avec lame de ressort
Finition 2 Pour étau de bridage cnc B=Largeur(mm) 11.5 B1(mm) 21.5
H(mm) 43 H1(mm) 16 L=Longueur(mm) 125
L1(mm) 80 RoHS Oui Poids (ERP)(kg) 0.5100

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de plaquage avec lame de ressort acier, pour étau de bridage CNC (41180), le numéro d'article est le suivant: 41180-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41180-125.

Assistance technique