Plaque de perçage, DIN 6348 - 5 (08570)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
08570-03
08570-04
08570-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A8
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1 S2
(mm)
S'adapte au montage de perçage taille Encombrement montage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

120.93 €

1 4 jours 1701252018132±0.015163100 X 1252.6000

153.18 €

1 4 jours 2751602018236±0.015164200 X 1605.3110

196.17 €

1 4 jours 3801902422335±0.015205300 X 19011.1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base Acier Désignation Plaque de perçage Finition 2 DIN 6348
Taille 3 - 5 RoHS Oui

Assistance technique