Plaque de support rond carbure (07112)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07112-110
07112-111
07112-112
07112-113
07112-114
07112-211
07112-212
07112-213
07112-214
07112-215
07112-411
07112-412
07112-413
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 B
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
S=Épaisseur
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

10.42 €

1 4 jours Strié2.36.353.20.0011

10.67 €

1 4 jours Strié2.37.93.20.0017

9.38 €

1 4 jours Strié39.53.20.0022

10.82 €

1 4 jours Strié312.73.20.0039

18.81 €

1 4 jours Strié319.053.20.0091

11.32 €

1 4 jours Picots fins1.57.93.20.0019

9.38 €

1 4 jours Picots fins2.39.53.20.0025

10.82 €

1 4 jours Picots fins2.312.73.20.0045

18.81 €

1 4 jours Picots fins2.319.053.20.0101

36.61 €

1 4 jours Picots fins2.325.440.0238

10.67 €

1 4 jours Appui 4 points37.93.20.0015

9.38 €

1 4 jours Appui 4 points39.53.20.0011

11.32 €

1 4 jours Appui 4 points3.512.740.0046

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Carbure Désignation Plaque de support Finition 1 Rond
RoHS Oui

Assistance technique