Broche pneumatique, forme A, acier de traitement noir trempé (03161)

Broche pneumatique, forme A, acier de traitement noir trempé (03161)
· Ouverture et fermeture rapides

· Système de positionnement et de serrage pneumatique

· Réduction des temps de remplacement

· Montage rapide et facile des composants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03161-02-11670
03161-02-12085
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
Force de retenue F1
(N)
Poids (ERP)
(kg)

676.20 €

1 4 jours 16704847.53824.5M5M66048504812153585161240000.4517

783.84 €

1 4 jours 20855857.54831.5M6M872586058151944106201663000.8250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corde acier 1.7223 Désignation Broche
Corps de finition de surface Trempé, rectifié et bruni Couleur principale Noir Version 1 Pneumatique
Version 2 Conique Forme A RoHS Oui

Assistance technique