Broche keilspannsystem, acier de traitement (03156)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03156-20-1010
03156-20-1215
03156-20-1625
03156-20-2030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre de la broche
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Force de maintien F
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
Numéro de commande pour kit de réparation H Plage de serrage Poids (ERP)
(kg)

115.74 €

1 4 jours 1020208585.44.4K1802.91010/03156-20-910100-100.0730

118.06 €

1 4 jours 122627106108.810.5K1802.91215/03156-20-912150-150.0702

120.38 €

1 4 jours 1632391281316.822K1802.91625/03156-20-916250-250.1410

122.68 €

1 4 jours 203849.51591722.631K1802.92030/03156-20-920300-300.2559

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Broche Corps de finition de surface Bruni
Version 1 Système de serrage à clavette RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique