Bride pivotante hydraulisch, forme B (04368)

Bride pivotante hydraulisch, forme B (04368)
· Racleur métallique intégré

· Protection contre les surcharges intégrée

· Accès sans collision à la pièce à usiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04368-20-25101105190111
04368-20-25101105190211
04368-20-25101205190111
04368-20-25101205190211
04368-20-25102105190111
04368-20-25102105190211
04368-20-25102205190111
04368-20-25102205190211
04368-20-25251105190111
04368-20-25251105190211
04368-20-25251205190111
04368-20-25251205190211
04368-20-40131105190111
04368-20-40131105190211
04368-20-40131205190111
04368-20-40131205190211
04368-20-40132105190111
04368-20-40132105190211
04368-20-40132205190111
04368-20-40132205190211
04368-20-40251105190111
04368-20-40251105190211
04368-20-40251205190111
04368-20-40251205190211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 D1 G B L H D2 H2 H5 Type de forme D4 H7 H8 H9 Type de raccordement Diamètre du piston Course Débit volumétrique max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / course (cm³)
(cm³)
Sens de pivotement H10 L6 SW G1 Consommation d'huile / course de retour (cm³)
(cm³)
L7 Poids (ERP)
(kg)

509.22 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à double effet6.581084.5raccord fileté25103.23.2droite55027M45x1.58.8151.0000

509.22 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à double effet6.581084.5raccord fileté25103.23.2gauche55027M45x1.58.8151.0000

525.78 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à double effet6.581084.5raccord à bride avec joint torique25103.23.2droite55027M45x1.58.8151.0000

525.78 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à double effet6.581084.5raccord à bride avec joint torique25103.23.2gauche55027M45x1.58.8151.0000

491.28 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à simple effet6.581084.5raccord fileté25103.23.2droite55027M45x1.5-151.1700

491.28 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à simple effet6.581084.5raccord fileté25103.23.2gauche55027M45x1.5-151.1700

502.32 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à simple effet6.581084.5raccord à bride avec joint torique25103.23.2droite55027M45x1.5-151.1700

502.32 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565126.520105.59à simple effet6.581084.5raccord à bride avec joint torique25103.23.2gauche55027M45x1.5-151.1700

621.00 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565158.520137.59à double effet6.51025100.5raccord fileté25253.26droite55027M45x1.517151.3100

621.00 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565158.520137.59à double effet6.51025100.5raccord fileté25253.26gauche55027M45x1.517151.3100

644.46 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565158.520137.59à double effet6.51025100.5raccord à bride avec joint torique25253.26droite55027M45x1.517151.3100

644.46 €

1 4 jours 3023.5M18x1,54565158.520137.59à double effet6.51025100.5raccord à bride avec joint torique25253.26gauche55027M45x1.517151.3100

579.60 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à double effet8.591394.5raccord fileté40131010droite66540M60x1.527.7282.3500

579.60 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à double effet8.591394.5raccord fileté40131010gauche66540M60x1.527.7282.3500

525.78 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à double effet8.591394.5raccord à bride avec joint torique40131010droite66540M60x1.527.7282.3500

525.78 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à double effet8.591394.5raccord à bride avec joint torique40131010gauche66540M60x1.527.7282.3500

568.56 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à simple effet8.591394.5raccord fileté40131010droite66540M60x1.5-282.1000

568.56 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à simple effet8.591394.5raccord fileté40131010gauche66540M60x1.5-282.1000

609.96 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à simple effet8.591394.5raccord à bride avec joint torique40131010droite66540M60x1.5-282.1000

609.96 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385147.532119.510à simple effet8.591394.5raccord à bride avec joint torique40131010gauche66540M60x1.5-282.1000

656.88 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385173.532145.510à double effet8.51025107.5raccord fileté40251016droite66540M60x1.544282.7000

656.88 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385173.532145.510à double effet8.51025107.5raccord fileté40251016gauche66540M60x1.544282.7000

667.92 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385173.532145.510à double effet8.51025107.5raccord à bride avec joint torique40251016droite66540M60x1.544282.7000

667.92 €

1 4 jours 4433.5M28x1,56385173.532145.510à double effet8.51025107.5raccord à bride avec joint torique40251016gauche66540M60x1.544282.7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme B
Finition 1 hydraulique Désignation Bride Pivotante Epaisseur minimale du support de base H 11
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique