Bride pivotante hydraulisch, forme A (04368)

Bride pivotante hydraulisch, forme A (04368)
· Racleur métallique intégré

· Protection contre les surcharges intégrée

· Accès sans collision à la pièce à usiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04368-20-25101404190111
04368-20-25101404190211
04368-20-25102404190111
04368-20-25102404190211
04368-20-25251404190111
04368-20-25251404190211
04368-20-40131404190111
04368-20-40131404190211
04368-20-40132404190111
04368-20-40132404190211
04368-20-40251404190111
04368-20-40251404190211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 L2 L3 D B1 L1 L4 D1 G B L H L5 D2 D3 H2 H3 T=tolérance H5 H6 Type de forme D4 H7 H8 Diamètre du piston Course Débit volumétrique max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / course (cm³)
(cm³)
Sens de pivotement B3 SW G1 D8 Consommation d'huile / course de retour (cm³)
(cm³)
Poids (ERP)
(kg)

549.24 €

1 4 jours 78203044.83726.51723.5M18x1,55070126.526.52011573428918à double effet6.681025103.23.2droite3227M6458.81.4000

549.24 €

1 4 jours 78203044.83726.51723.5M18x1,55070126.526.52011573428918à double effet6.681025103.23.2gauche3227M6458.81.4000

531.30 €

1 4 jours 78203044.83726.51723.5M18x1,55070126.526.52011573428918à simple effet6.681025103.23.2droite3227M645-1.4500

531.30 €

1 4 jours 78203044.83726.51723.5M18x1,55070126.526.52011573428918à simple effet6.681025103.23.2gauche3227M645-1.4500

669.30 €

1 4 jours 94203044.83726.51723.5M18x1,55070158.526.52011733428918à double effet6.6102525253.26droite3227M645171.6000

669.30 €

1 4 jours 94203044.83726.51723.5M18x1,55070158.526.52011733428918à double effet6.6102525253.26gauche3227M645171.6000

629.28 €

1 4 jours 94273859.84834.52433.5M28x1,56385147.53132156640411019à double effet991340131010droite4640M86027.72.5400

629.28 €

1 4 jours 94273859.84834.52433.5M28x1,56385147.53132156640411019à double effet991340131010gauche4640M86027.72.5400

611.34 €

1 4 jours 94273859.84834.52433.5M28x1,56385147.53132156640411019à simple effet991340131010droite4640M860-2.3000

611.34 €

1 4 jours 94273859.84834.52433.5M28x1,56385147.53132156640411019à simple effet991340131010gauche4640M860-2.3000

710.70 €

1 4 jours 107273859.84834.52433.5M28x1,56385173.53132157940411019à double effet9102540251016droite4640M860442.7600

710.70 €

1 4 jours 107273859.84834.52433.5M28x1,56385173.53132157940411019à double effet9102540251016gauche4640M860442.7600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme A
Finition 1 hydraulique Désignation Bride Pivotante Epaisseur minimale du support de base H 14
Type de raccordement raccord fileté et à joint torique RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique