Griffes de serrage réglables sans paliers, Forme B avec boulon de serrage en T et Ècrou + rondelle (04140)

Griffes de serrage réglables sans paliers, Forme B avec boulon de serrage en T et Ècrou + rondelle (04140)
· Idéal pour le serrage d'outils de coupe et de poinçonnage

· Pontage rapide de hauteurs de serrage différentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04140-030
04140-040
04140-050
04140-060
04140-080
04140-100
04140-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
D=Alésage de fixation D1
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

90.40 €

1 4 jours 20.217M121250125140508030110501.0560

93.11 €

1 4 jours 20.217M121450125140508030110501.0860

99.61 €

1 4 jours 37.817M161675160140556030110501.2560

99.61 €

1 4 jours 37.817M161875160140556030110501.2930

129.35 €

1 4 jours 37.821M161665160175709540135601.9700

126.21 €

1 4 jours 37.821M161865160175709540135601.9900

136.48 €

1 4 jours 58.821M202285200175708040135602.4220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Composants en option Matériau principal Acier
Forme B Finition 1 Réglable Désignation Bride équipée
RoHS Oui

Assistance technique