Module entretoise 5 axes UNILOCK pas de 50mm, forme B avec sécurité anti-rotati, acier de traitement (42217)

Module entretoise 5 axes UNILOCK pas de 50mm, forme B avec sécurité anti-rotati, acier de traitement (42217)
· Pour la surélévation des modules de base et des platines rehausses

· Idéaux pour le serrage de petites pièces

· Répétabilité très élevée

· Avec taquet d'indexation

· Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42217-0501

Référence pièce
42217-0501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

622.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface oxydé Forme B
Couple de serrage max.(Nm) 10 Finition 1 UNILOCK Désignation Module Entretoise 5 Axes
H=Hauteur 50 D=diamètre 50 Type de forme avec sécurité anti-rotation
SW 4 Force de traction(kN) 10 RoHS oui
Poids (ERP)(kg) 0.6563

Vous vous trouvez sur la page de Module entretoise 5 axes UNILOCK pas de 50mm, forme B avec sécurité anti-rotati, acier de traitement (42217), le numéro d'article est le suivant: 42217-0501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42217-0501.

Assistance technique