Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
42215-12050601
Matériau principal | acier de traitement | Corps de finition de surface | oxydé | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Couple de serrage max.(Nm) | 10 | H1 | 17.5 | Finition 1 | UNILOCK |
Désignation | Module De Base 5 Axes | H=Hauteur | 50 | D=diamètre | 50 |
Type de forme | avec sécurité anti-rotation | SW | 4 | Force de traction(kN) | 10 |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.8759 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de base 5 axes UNILOCK pas de 50mm, forme B avec sécurité anti-rotati, acier de traitement (42215), le numéro d'article est le suivant: 42215-12050601.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42215-12050601.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles