Crampon plaqueur plate, acier de traitement (04500)

Crampon plaqueur plate, acier de traitement (04500)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Les mors de serrage pivotent (lisses et striés)

· Mors de serrage cémenté

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04500-10-13
04500-10-19
04500-10-26
04500-10-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 L2 B1 L1 B L H max. S S1 H2 SW=largeur de clé H min. F1
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
B=largeur de la rainure en T Force de serrage F
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

460.92 €

1 4 jours 201914.4824012833.58325.413281.2/2.220/4012/148/150.8379

477.48 €

1 4 jours 30291911365177601264016501.2/2.2/3/4.220/40/45/6012/14/16/188/15/20/283.0000

645.84 €

1 4 jours 3629261357522473127.54018604.5/4.5/4.8/4.8/5.485/85/95/95/11020/22/24/28/3025/25/32/32/364.8900

939.78 €

1 4 jours 4634381529025691.512104021747.516032/36/42507.7500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Matériau du composant acier de cémentation Composant de finition de surface cémenter
Finition 1 plate Désignation Crampon Plaqueur RoHS oui
PL Edelstahl non

Assistance technique