Crampon plaqueur fonte malleable (04500)

Crampon plaqueur fonte malleable (04500)
· Serrage de la pièce avec effet de plaquage

· Les mors de serrage pivotent (lisses et striés)

· Mors de serrage cémenté

· Pour les tensions de serrage élevées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04500-19
04500-26
04500-38
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B1 L1 B L H S1 H2 F1
(kN)
Couple de serrage
(Nm)
B=largeur de la rainure en T Force de serrage F
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

430.56 €

1 4 jours 3819112.565179858991.2/2.2/3/4.220/40/45/6012/14/16/188/15/20/284.0850

586.50 €

1 4 jours 4526138.575230100111184.5/4.5/4.8/4.8/5.485/85/95/95/11020/22/24/28/3025/25/32/32/366.6550

854.22 €

1 4 jours 563815890265120151457.516032/36/425010.9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal fonte malléable Corps de finition de surface bruni Matériau du composant acier de cémentation
Composant de finition de surface cémenter Désignation Crampon Plaqueur S 12
H3 40 Actionnement vis Domaines d'application pièces brutes et usinées
RoHS oui

Assistance technique