Force de serrage niveaux, forme B sans bras de serrage (04629)

Force de serrage niveaux, forme B sans bras de serrage (04629)
· Plage de réglage en continu triple

· Tensions de serrage élevées de 22 kN à 49 kN

· Hauteur et longueur réglables sans palier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04629-10-1121300
04629-10-1161500
04629-10-1201700
04629-10-2120650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
H1 Finition 1 H=Hauteur Largeur de la rainure L1 D=Filetage H3 Epaisseur minimale du support de base H H5 L=longueur/largeur B=Longueur/Largeur Couple de serrage M2
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

379.56 €

1 4 jours 3013-129version longue1011422.5M1234272713068703.4400

412.39 €

1 4 jours 4316-147version longue1161825M16432929150751505.2500

494.04 €

1 4 jours 4916-169version longue1402229M20523434170852007.9400

283.05 €

1 4 jours 229-74version courte671414.5M122516166552400.7950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Corps de finition de surface zingué Couleur principale noir
Forme B Désignation Force De Serrage Finition 2 3 niveaux
Type de forme sans bras de serrage RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique