Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04629-112135 |
04629-116135 |
04629-116155 |
04629-120175 |
04629-210065 |
04629-212065 |
04629-212095 |
04629-216110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (kN) | H1 | Finition 1 | H=Hauteur | Largeur de la rainure | L2 | B1 | L1 | D1 | D2 | D=Filetage | H2 | A max. | SW | A min. | L=longueur/largeur | B=Longueur/Largeur | Couple de serrage M1 (Nm) | Couple de serrage M2 (Nm) | D3=Filetage | L3=longueur | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.56 € | 1 | 4 jours | 30 | 85 | version longue | 36 | 14 | 25 | 18 | 13 | 13 | M16 | M12 | 6-68 | 110 | 8 | 13 | 135 | 54 | 100 | 70 | M8 | 115 | - | 2.3000 | ||
379.56 € | 1 | 4 jours | 30 | 85 | version longue | 36 | 18 | 28 | 18 | 16 | 17 | M16 | M16 | 6-68 | 114 | 8 | 16 | 135 | 54 | 100 | 150 | M8 | 115 | - | 2.3140 | ||
403.82 € | 1 | 4 jours | 43 | 105 | version longue | 42 | 18 | 32 | 20 | 16 | 17 | M20 | M16 | 5-80 | 134 | 10 | 16 | 155 | 60 | 220 | 150 | M8 | 131 | - | 3.2650 | ||
538.20 € | 1 | 4 jours | 49 | 125 | version longue | 52 | 22 | 36 | 25 | 19 | 21 | M24 | M20 | 7-88 | 165 | 12 | 19 | 175 | 75 | 220 | 200 | M10 | 146.5 | - | 6.3000 | ||
245.27 € | 1 | 4 jours | 22 | 58 | version courte | 30 | 12 | - | 13 | 11 | - | M12 | M10 | 5-38 | 50 | 6 | 15 | 65 | 45 | 50 | 35 | M6 | 47.5 | non | 0.8052 | ||
245.27 € | 1 | 4 jours | 22 | 58 | version courte | 30 | 14 | - | 13 | 11 | - | M12 | M12 | 5-38 | 50 | 6 | 15 | 65 | 45 | 50 | 40 | M6 | 47.5 | non | 0.8255 | ||
333.90 € | 1 | 4 jours | 32 | 78 | version courte | 36 | 14 | 20 | 18 | 12 | 13 | M16 | M12 | 6-50 | 82 | 8 | 12 | 95 | 54 | 120 | 70 | M8 | 76 | - | 1.6000 | ||
386.69 € | 1 | 4 jours | 40 | 92 | version courte | 42 | 18 | 26 | 20 | 15 | 17 | M20 | M16 | 6-50 | 95 | 10 | 15 | 110 | 60 | 150 | 150 | M8 | 87 | - | 2.3460 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Corps de finition de surface | zingué | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Force De Serrage | Finition 2 | simple | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(kN)
H1
Finition 1
H=Hauteur
Largeur de la rainure
L2
B1
L1
D1
D2
D=Filetage
H2
A max.
SW
A min.
L=longueur/largeur
B=Longueur/Largeur
Couple de serrage M1(Nm)
Couple de serrage M2(Nm)
D3=Filetage
L3=longueur
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles