Bloc de bridage compact, aluminium (04625)

Bloc de bridage compact, aluminium (04625)
· Changement aisé des pièces

· Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant

· Plage de réglage en continu

· Force de serrage élevée sans effort excessif

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04625-106
04625-108
04625-210
04625-212
04625-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de serrage
(kN)
Taille L=Longueur H1 H=Hauteur B=Largeur L2 L3 D B1 L1 H2 SW Poids (ERP)
(kg)

238.62 €

1 4 jours 51531743321129M611273040.2350

238.62 €

1 4 jours 51531743321129M811273040.2500

357.92 €

1 4 jours 102803065421745M1018405060.7608

357.92 €

1 4 jours 102803065421745M1218405060.7569

475.15 €

1 4 jours 1531073287532257M1225536781.7380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Matériau du composant acier de cémentation Désignation Bloc De Bridage Compact
RoHS oui

Assistance technique