Système de brid. réglable, acier de cémentation nitruré (04420)

Système de brid. réglable, acier de cémentation nitruré (04420)
· Serrage et support simultanés de points de serrage supplémentaires de composants

· Empêche les vibrations et les flexions

· Hauteur réglable sans palier

· Serrage avec distorsion réduite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04420-080812
04420-100812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Forme Course d'approche Poids (ERP)
(kg)

1,098.48 €

1 4 jours nitruré et bruniB81.6500

1,076.40 €

1 4 jours nitruré, bruni et rectifiéA10 mm2.0800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de cémentation Matériau du composant aluminium Composant de finition de surface anodisé
Couleur du composant rouge Désignation Système De Bridage Réglable Force de serrage(N) 8000
Charge(N) 8000 Course de serrage max. 12 RoHS oui

Assistance technique