Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04203-312115100 |
04203-312115125 |
04203-312150125 |
04203-312150160 |
04203-316150125 |
04203-316150160 |
04203-320187160 |
04203-320187200 |
04203-320235200 |
04203-320235250 |
04203-324235200 |
04203-324235250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force de serrage (kN) | L=Longueur | H1 | L2 | B1 | L1 | E | B | H2 | H3 | D=diamètre | Epaisseur minimale du support de base H | H Plage de serrage | Vis de fixation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.41 € | 1 | 4 jours | 30 | 115 | 18 | 30 | 30 | 25 | 11 | 44 | 27 | 17 | 13 | 12 | 0-30 | M12X100 | 0.6390 | ||
105.45 € | 1 | 4 jours | 30 | 115 | 18 | 30 | 30 | 25 | 11 | 44 | 27 | 17 | 13 | 12 | 0-55 | M12X125 | 0.8027 | ||
108.98 € | 1 | 4 jours | 40 | 150 | 20 | 36 | 41 | 35 | 12 | 55 | 36 | 21 | 17 | 17 | 0-50 | M12X125 | 1.5350 | ||
108.98 € | 1 | 4 jours | 40 | 150 | 20 | 36 | 41 | 35 | 12 | 55 | 36 | 21 | 17 | 17 | 0-70 | M12X160 | 1.5580 | ||
108.98 € | 1 | 4 jours | 40 | 150 | 20 | 36 | 41 | 35 | 12 | 55 | 36 | 21 | 17 | 17 | 0-40 | M16X125 | 1.6600 | ||
110.70 € | 1 | 4 jours | 40 | 150 | 20 | 36 | 41 | 35 | 12 | 55 | 36 | 21 | 17 | 17 | 0-70 | M16X160 | 1.8640 | ||
161.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 187 | 30 | 44 | 30 | 44 | 14 | 62 | 42 | 27 | 21 | 20 | 0-40 | M20X160 | 2.7540 | ||
161.68 € | 1 | 4 jours | 60 | 187 | 30 | 44 | 30 | 44 | 14 | 62 | 42 | 27 | 21 | 20 | 0-80 | M20X200 | 2.8340 | ||
209.11 € | 1 | 4 jours | 75 | 235 | 31 | 47 | 30 | 60 | 17 | 70 | 51 | 34 | 25 | 24 | 0-70 | M20X200 | 4.0720 | ||
212.64 € | 1 | 4 jours | 75 | 235 | 31 | 47 | 30 | 60 | 17 | 70 | 51 | 34 | 25 | 24 | 0-100 | M20X250 | 4.1720 | ||
216.15 € | 1 | 4 jours | 75 | 235 | 31 | 47 | 30 | 60 | 17 | 70 | 51 | 34 | 25 | 24 | 0-50 | M24X200 | 4.3740 | ||
221.43 € | 1 | 4 jours | 75 | 235 | 31 | 47 | 30 | 60 | 17 | 70 | 51 | 34 | 25 | 24 | 0-100 | M24X250 | 4.7000 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Couleur principale | zingué | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | réglable | Désignation | Bride De Serrage | Finition 2 | avec goujon |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Force de serrage(kN)
L=Longueur
H1
L2
B1
L1
E
B
H2
H3
D=diamètre
Epaisseur minimale du support de base H
H Plage de serrage
Vis de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles