Palonnier (04190)

Palonnier (04190)
· Serrage simultané de deux pièces sur un point de serrage

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04190-05
04190-06
04190-08
04190-10
04190-12
04190-14
04190-16
04190-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
F
(kN)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

8.50 €

1 4 jours 125.53.4283280.0217

10.34 €

1 4 jours 1674.821040100.0446

11.48 €

1 4 jours 2098.771250120.0845

15.99 €

1 4 jours 251113.91663160.1776

25.12 €

1 4 jours 321420.22080200.3603

41.86 €

1 4 jours 401627.625100250.7137

52.34 €

1 4 jours 501837.830125321.3570

83.50 €

1 4 jours 602258.830160402.0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de traitement
Finition 1 Double Désignation Bride de serrage RoHS Oui

Assistance technique