Bride de serrage avec insert, acier de traitement (04131)

Bride de serrage avec insert, acier de traitement (04131)
· Insert emmanché pour une protection maximale contre toute détérioration des surfaces sensibles

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04131-110008
04131-112510
04131-116012
04131-210008
04131-212510
04131-216012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant L2 L3 B1 B3 B2=Largeur A=Hauteur L1=longueur pour vis A1 Poids (ERP)
(kg)

31.02 €

1 4 jours Polyacetal32189163015100M815.50.2305

37.36 €

1 4 jours Polyacetal382411203020125M1020.50.3649

42.34 €

1 4 jours Polyacetal473014244025160M1225.50.7355

35.62 €

1 4 jours polyurethane32189163015100M815.50.2287

41.22 €

1 4 jours polyurethane382411203020125M1020.50.3642

46.00 €

1 4 jours polyurethane473014244025160M1225.50.7428

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de traitement Finition 1 avec Insert Désignation Bride De Serrage
RoHS oui

Assistance technique