Bride de serrage à fourche, forme B, aluminium (04110)

Bride de serrage à fourche, forme B, aluminium (04110)
· Grande plage de réglage

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04110-206
04110-208
04110-210
04110-212
04110-2121
04110-216
04110-2161
04110-220
04110-2201
04110-224
04110-2241
04110-230
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 pour vis B3 B2=Largeur A=Hauteur L1=longueur B4 Poids (ERP)
(kg)

25.94 €

1 4 jours 7M6619126030.0235

40.38 €

1 4 jours 9M8825158040.0506

43.90 €

1 4 jours 11M1010312010050.1070

43.90 €

1 4 jours 14M12/M1412382512560.1955

43.90 €

1 4 jours 14M12/M1412382816060.2849

67.29 €

1 4 jours 18M16/M1815483016080.3780

94.24 €

1 4 jours 18M16/M1815483620080.5668

121.15 €

1 4 jours 22M20/M22155240200100.6300

137.61 €

1 4 jours 22M20/M22206240250101.0630

102.01 €

1 4 jours 26M24206640200102.3640

161.54 €

1 4 jours 26M24206640250101.0520

180.84 €

1 4 jours 34M30/M32207450315121.6950

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Forme B Finition 1 à fourche
Désignation Bride De Serrage RoHS oui

Assistance technique