Bride de serrage crénelée (04070)

Bride de serrage crénelée (04070)
· Compatibilité avec les cales crénelées 02270

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04070-06
04070-08
04070-10
04070-12
04070-16
04070-20
04070-24
04070-206
04070-208
04070-210
04070-212
04070-216
04070-220
04070-224
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal F
(kN)
L=Longueur B1 pour vis B3 E2 E1 B2=Largeur A=Hauteur Poids (ERP)
(kg)

13.48 €

1 4 jours acier de traitement4.82507M68201020100.0601

16.44 €

1 4 jours acier de traitement8.77609M810221325120.1050

16.44 €

1 4 jours acier de traitement13.98011M1012301530150.2136

19.00 €

1 4 jours acier de traitement20.210014M12/M1414402140200.4529

30.14 €

1 4 jours acier de traitement37.812518M16/M1818452650250.8987

47.02 €

1 4 jours acier de traitement58.816022M20/M2222603060301.7080

74.18 €

1 4 jours acier de traitement84.720026M2426803570302.4500

29.56 €

1 4 jours aluminium4.82507M68201020100.0208

29.56 €

1 4 jours aluminium8.77609M810221325120.0377

29.56 €

1 4 jours aluminium13.98011M1012301530150.0756

29.56 €

1 4 jours aluminium20.210014M12/M1414402140200.1656

39.44 €

1 4 jours aluminium37.812518M16/M1818452650250.3288

67.72 €

1 4 jours aluminium58.816022M20/M2222603060300.6003

131.45 €

1 4 jours aluminium84.720026M2426803570300.8770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 crénelée Désignation Bride De Serrage RoHS oui

Assistance technique