Vérin de bridage à levier hydraulisch, forme A double effet, raccord fileté acier (04624)

Vérin de bridage à levier hydraulisch, forme A double effet, raccord fileté acier (04624)
· Racleur métallique intégré

· Accès sans collision à la pièce à usiner

· Alimentation en pression sans fil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04624-40-161104
04624-40-251104
04624-40-401104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
C
(degrés)
H1 L2 L3 D B1 L1 L4 D1 G B L H L5 H2 H3 Epaisseur minimale du support de base H T=tolérance Diamètre du piston L6 B3 L8 G1 L7 L9 Force de serrage à 100 bars
(kN)
C
(degrees)
Force de serrage à 350 bars
(kN)
Force de serrage à 200 bars
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

477.48 €

1 4 jours 6941.515183838382838.5M6x1261521171937.510.522.571649387.5G1/835381.5695.2-0.8500

638.94 €

1 4 jours 655024255056564450.5M8x2280721562454192282563.55610G1/444563.96513.8-2.2400

691.38 €

1 4 jours 656536327062786670.5M10x228510019131.567.7202513.54082.56210G1/440.5789.565-194.3500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme A
Finition 1 hydraulique Désignation Vérin de bridage à levier Type de forme à double effet
Type de raccordement raccord fileté RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique