Bride pivotante compact, hydraulisch, avec rappel par ressort, forme B, bride en bas (04368)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04368-14062105190100
04368-14062105190200
04368-14062205190100
04368-14062205190200
04368-14081105190100
04368-14081105190200
04368-14081205190100
04368-14081205190200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B4 H6 Type de forme H7 Type de raccordement Course Sens de pivotement B3 L8 Poids (ERP)
(kg)

514.74 €

1 4 jours -6à simple effet10raccord fileté6droite--0.4900

514.74 €

1 4 jours -6à simple effet10raccord fileté6gauche--0.4900

514.74 €

1 4 jours 166à simple effet10raccord à bride avec joint torique6droite16-0.4900

514.74 €

1 4 jours 166à simple effet10raccord à bride avec joint torique6gauche16-0.4900

520.26 €

1 4 jours -8à double effet8raccord fileté8droite--0.5100

520.26 €

1 4 jours -8à double effet8raccord fileté8gauche--0.5100

520.26 €

1 4 jours 168à double effet8raccord à bride avec joint torique8droite16580.5100

520.26 €

1 4 jours 168à double effet8raccord à bride avec joint torique8gauche16580.5100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme B
H1 103 Finition 1 compact Désignation Bride Pivotante
L3 35 D 10 G M27x1,5
B 35 L 50 H 110
Finition 2 hydraulique H2 91 H3 70
T=tolérance 22 H5 11 H8 12
H9 11.5 Diamètre du piston 14 Débit volumétrique max.(cm³/s) 2.5
Consommation d'huile / course (cm³)(cm³) 1.2 H10 7 H11 22
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique