Tenon de serrage 5 axes UNILOCK (42219)

Tenon de serrage 5 axes UNILOCK (42219)
· Pour le serrage et le positionnement de pièces et d'outillages

· Surfaces fonctionnelles rectifiées

· Trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42219-125180510
42219-225180510
42219-325180510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Type de forme Poids (ERP)
(kg)

54.70 €

1 4 jours ACimblot0.0746

68.46 €

1 4 jours BBoulon De Serrage0.0481

51.42 €

1 4 jours Ctige d'équilibrage0.0482

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier de cémentation Corps de finition de surface oxydé D2 16.5
Désignation Tenon De Serrage 5 Axes Finition 1 UNILOCK D 18
H 5 SW 8 T 5
D3 9 D1=Filetage M10 Taille pas de 50MM
RoHS oui

Assistance technique