Broche rallonge (41355)

Broche rallonge (41355)
· Augmentation de la plage de serrage

· Pour le réglage de la largeur de serrage

· Broches rallonges pouvant être librement combinées ensemble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41355-060
41355-120
41355-240
41355-480
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1=longueur
(mm)
Plage de serrage Poids (ERP)
(kg)

129.98 €

1 4 jours 60Prolongation de 60 mm0.2600

172.73 €

1 4 jours 120Prolongation de 120 mm0.6517

215.53 €

1 4 jours 240Prolongation de 240 mm1.5180

420.90 €

1 4 jours 480Prolongation de 480 mm3.1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Composants en option Matériau principal Acier de traitement
Désignation Broche rallonge D=diamètre(mm) 34 RoHS Oui

Assistance technique