Étau de bridage 5 axes compact mors de serrage lisse (41300)

Étau de bridage 5 axes compact mors de serrage lisse (41300)
· Accès optimal à la pièce

· Compatibles avec les systèmes de serrage à point zéro

· Utilisation facile

· Avec fonction de traction vers le bas

· Force de serrage élevée sur la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41300-124000901500
41300-124001251500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
L
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

4,195.20 €

1 4 jours 709057.522.2720

5,034.24 €

1 4 jours 1051255831.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier de cémentation
Matériau du composant Acier à outils Désignation Étau de bridage 5 axes compact Finition 1 Norelem
Finition 2 Finition lisse C(mm) 8/3 H(mm) 12/17
Force de serrage max.(kN) Voir diagramme

Assistance technique